Zestaw wierteł kobaltowych HSS-Co
Nowy produkt UltimateProdukt #r7042
Zestaw wierteł Ultimate szlifowanych ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodnych z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
- Klasa produktu: Ultimate
- Końcówki mocujące: Gładki trzpień
- DIN: DIN 338
Udostępnij
Właściwości
- Precyzyjnie szlifowane wiertła HSS-Co są produkowane z zawartością 5% kobaltu
- Specjalnie zaprojektowany wierzchołek z punktem podziału, pozwala na precyzyjne, samoczynne centrowanie, szybkie nawiercanie i mniej przesuwa się po powierzchniach
- Kąt ostrza 135° – najlepszy wybór dla wyższych prędkości cięcia, przy mniejszej ilości ciepła wydzielanego podczas wiercenia w twardszych materiałach podłoża
- Znacznie dłuższa trwałość w ciężkich warunkach stosowania – większa wytrzymałość i dłuższa żywotność ze względu na domieszkę kobaltu
- Łatwiejsze usuwanie wiórów i zoptymalizowane ograniczanie przegrzewania – spiralny rowek ułatwia doprowadzenie chłodziwa do wierzchołka wiertła
Aplikacje
- Wiercenie otworów w stali wysokostopowej i niestopowej oraz stali hartowanej ≤ 1100 N/mm²
- Wiercenie w stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi i tworzywach sztucznych
- Wiercenie w innych metalach twardych (np. żeliwie, tytanie)
- W celu uzyskania optymalnej wydajności cięcia należy zastosować odpowiednią prędkość oraz chłodziwo