Młotowiertarka TE 30
Nowy produktProdukt #r6848760
Wydajna młotowiertarka SDS Plus (TE-C) do wiercenia w betonie przy dużych obciążeniach
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 10 - 20 mm
- Energia pojedynczego udaru: 3.6 J
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe, Wiercenie
Udostępnij
Właściwości
- Uchwyty narzędziowe do szybkiej wymiany – zmiana końcówek szybko i bez użycia narzędzi
- Bardzo wytrzymałe elementy silnika, uchwyt narzędziowy i obudowa z solidnych materiałów gwarantują bardzo długą żywotność
- Zgodna z OSHA 1926.1153 tabela 1 pod warunkiem jednoczesnego stosowania wraz z systemem odsysania zwiercin TE DRS-D oraz odkurzaczem Hilti
- Idealne wyważenie, mały ciężar i kompaktowa konstrukcja zapewniają wysoki komfort pracy
- Uchwyty narzędziowe zapewniają szeroki zakres zastosowań – nie trzeba korzystać z dodatkowych elektronarzędzi
Aplikacje
- Wiercenie otworów pod kotwy i wklejane pręty zbrojeniowe, otworów przebiciowych w betonie i murze – możliwy zakres średnic od 4 do 28 mm, zalecany zakres średnic: od 10 mm do 20 mm
- Wiercenie w drewnie i metalu z zastosowaniem uchwytu szybkozaciskowego do wierteł z chwytem cylindrycznym o średnicy maks. 13 mm
- Wykonanie otworu prowadzącego pod wkręty do betonu

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.