Set BX-S (1) + B4 (1)
Nowy produktProdukt #2459973
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: Nie
Udostępnij
Właściwości
- Regulowany, laserowy wskaźnik rozstawu – aby za każdym razem wykonywać równomiernie rozmieszczone punkty mocowania, wystarczy wybrać żądany rozstaw, a następnie zrównać wiązkę lasera z sąsiadującym elementem mocującym
- Praca odbywa się szybciej – równomierny rozstaw bez konieczności stosowania oznaczeń z góry lub nieporęcznych przystawek odległościowych
- Większa produktywność i zgodność z przepisami – bardziej efektywny sposób instalowania krytycznych systemów M&E zgodnie z wymaganiami specyfikatora, producenta lub inspektora
- Ekonomiczny — minimalizowanie strat i lepsze zaplanowanie liczby łączników wymaganych przy spójnych pracach w maksymalnym dopuszczalnym rozstawie
- Zapewnienie estetycznego i uporządkowanego wyglądu nieosłoniętych instalacji, takich jak oświetlenie czy kanały wentylacyjne
Aplikacje
- Utrzymywanie jednolitego rozstawu zamocowań kabli, peszli, szyn i sufitów podwieszanych
- Montaż instalacji podtrzymujących funkcje elektryczne w warunkach pożaru, systemów sygnalizacji pożaru i urządzeń zabezpieczających – gdy konieczne jest utrzymanie jednolitego, zgodnego z przepisami rozstawu zamocowań
- Instalowanie widocznych, lekkich szyn/kanałów instalacji elektrycznych, rurek kablowych i kabli – gdy po zakończeniu prac zamocowania pozostaną odsłonięte
- Instalowanie kabli oraz światłowodów – gdy odpowiedni rozstaw elementów mocujących jest istotny dla zapewnienia prawidłowej pracy
- Możliwość stosowania ze wszystkimi osadzakami akumulatorowymi BX 3 (laser do BX 3-22 art. 2362250, sam uchwyt do lasera do BX 3-22 art. 2295592)
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi BX-S, BX-SH B3, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 5.3 MB ]