Szczęki do zaciskarki do rur NPR PM V
Nowy produktProdukt #r8089627
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu V, maks. 35 mm. Pasujące do zaciskarki NPR 19-A.
- Zaciskany profil: V
- Częstotliwość serwisowania: 1 rok
Udostępnij
Klienci wyszukali także Szczęki do zaciskarki do rur, Szczęki do zaciskania lub Szczęki
Właściwości
- Zaciskanie złączek do profilu V, o średnicy maks. 35 mm
- Wyposażone w tag NFC do łatwego identyfikowania oraz zarządzania sprzętem przy użyciu aplikacji Hilti Connect i ON!Track
Aplikacje
- Zaciskanie rur miedzianych o średnicy maks. 35 mm
- Zaciskanie rur stalowych o średnicy maks. 35 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.