Kołek do połączeń elektrycznych S-BT-ER HC HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14653379
Gwintowany kołek wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do połączeń elektrycznych w stali w środowiskach wysoce korozyjnych, zalecany maksymalny przekrój poprzeczny podłączonego kabla: 120 mm² / AWG 4.0
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- Idealny do tworzenia połączeń wyrównawczych
- Zwiększona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Większe bezpieczeństwo – umożliwia przepływ prądu elektrycznego przez tarczę przewodzącą kołka, a następnie prawidłowe odprowadzanie do materiału podłoża
- Nadaje się do stosowania do większości rodzajów konstrukcji ze stali zwykłej
- Stal nierdzewna zapewnia wysoką odporność na korozję, a tym samym możliwość stosowania w większości branż: do instalacji morskich i przybrzeżnych, w zakładach petrochemicznych i elektrowniach
Aplikacje
- Połączenie funkcjonalne
- Połączenie ochronne
- Połączenie zacisków w obwodzie
- Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
- Łączenie i uziemienie
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- UL E257069 dla kołków X-BT i S-BT do mocowania uziemienia i połączeń elektrycznych, Angielski, [ 79.7 kB ]
- Aprobata typu 74271/A0_BV wydana przez BV dla systemów mocowania S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL w konstrukcjach przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym., Angielski, [ 530.5 kB ]
- Kanadyjska aprobata UL E257069 dla kołków X-BT i S-BT do mocowania uziemienia i połączeń elektrycznych, Angielski, [ 80.1 kB ]
- Aprobata typu 23-2361769-PDA wydana przez ABS dla systemów elementów mocujących S-BT do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w budownictwie okrętowym., Angielski, [ 1.8 MB ]
- Aprobata typu TAS00003NW wydana przez DNV dla systemów elementów mocujących S-BT HL do zastosowań przybrzeżnomorskich oraz w przemyśle stoczniowym., Angielski, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Angielski, [ 125.1 kB ]