REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

1023 Produkty dla "MT-C".

Filtr
Gwoździe magazynkowane X-S G3 MX
Opis
Najwytrzymalsze gwoździe magazynkowane do mocowania do stali, do osadzaka gazowego GX 3
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
4 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Gwoździe do stali/betonu X-U P8
Opis
Gwóźdź pojedynczy o wysokich parametrach do mocowania do betonu i stali, do stosowania z osadzakami
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy), Stal
Minimalna grubość podłoża (beton)
80 mm
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Gwoździe X-U P8 S do stali/betonu, z podkładką
Opis
Wytrzymały gwóźdź pojedynczy, ze stalową podkładką, do mocowania do betonu i stali, do osadzaków DX
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy), Stal
Minimalna grubość podłoża (beton)
80 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Matryce do znakowania stali X-MC LS 8/10
Opis
Czcionka znakująca (litery szerokie do znakowania z małymi naprężeniami)
Zastosowanie
Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
Do użytku z (urządzenia)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Małe naprężenia
Metalowy uchwyt kabla X-ECH-FE MX
Opis
Metalowy uchwyt do wiązek kabli, do stosowania z gwoździami magazynkowanymi lub kotwami na stropach lub ścianach
Zastosowanie
Mocowania kabli, Mocowanie przewodów
Materiał
Stal węglowa
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, GX 120, GX 3
Kołki gwintowane X-M6 FP8/D8
Opis
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu (podkładka 8 mm)
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy)
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Matryce do znakowania stali X-MC LS 5,6/6
Opis
Czcionka znakująca (litery wąskie do znakowania z małymi naprężeniami)
Zastosowanie
Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
Do użytku z (urządzenia)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Małe naprężenia
Otwornica uniwersalna


Opis
Najwydajniejsza otwornica z wiertłem koronowym z zębami z węglików do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych i murze
Otwornica typu
Wielozadaniowa piła do otworów
Materiał podłoża
Kamień, Płyty gipsowo-kartonowe, Cegła
Tryb pracy
Wiercenie
Samowiercące wkręty do metalu S-MD LS
Opis
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do mocowania cienkich i średnich elementów metalowych (do 4 mm)
Rozmiar podkładki
14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Uniwersalna tarcza diamentowa
Opis
Najwytrzymalsza tarcza diamentowa z segmentami Equidist do wydajnego cięcia różnych materiałów
Rodzaj urządzenia
Szlifierka kątowa, Przecinarka elektryczna, Piła spalinowa
Materiał podłoża
Kamień, Kamień naturalny, Beton, Beton (zbrojony)
Klasa produktu
Ultimate
Rolka wpuszczana DSW-PW obrotowy
Opis
Akcesoria liny prowadzącej, do pił linowych DS WS15, DS WSS30 oraz DS WS10
Rodzaj akcesoriów
Koła pasowe
Rolka samozwalniająca DS-WSRW
Opis
Akcesoria liny prowadzącej, do pił linowych DS WS15, DS WSS30 oraz DS WS10
Rodzaj akcesoriów
Koła pasowe
Rolka wpuszczana DSW-PW
Opis
Akcesoria liny prowadzącej, do pił linowych DS WS15, DS WSS30 oraz DS WS10
Rodzaj akcesoriów
Koła pasowe
System podnoszenia drewna S-W
Opis
System do podnoszenia drewna, do stosowania z wkrętem do drewna S-WDF-Z, do podnoszenia prefabrykowanych dachów, ścian i sufitów
Zastosowanie
Wieszaki z łącznikami gwintowanymi
Materiał podłoża
Drewno, Drewno konstrukcyjne, Drewno klejone krzyżowo (CLT)
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody
Kabel masy X-GC F3
Opis
Magnetyczny zacisk masy (X-MC F3) oraz kabel masy (X-GC F3) pomagają zamknąć obwód elektryczny podczas zgrzewania kołków
Brak danych technicznych
Uchwyt kabla X-ECH, z gwoździem
Opis
Uchwyt do wiązek kabli, ze wstępnie zamontowanym najwytrzymalszym gwoździem, do mocowania kabli do betonu o dużej wytrzymałości przy użyciu osadzaków DX
Zastosowanie
Mocowania kabli
Materiał
Poliamid (PA), Bez halogenów, Nie zawiera silikonu
Do użytku z (urządzenia)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Element do mocowania materiałów izolacyjnych X-IE 9
Opis
Czarny element do mocowania wełny mineralnej do betonu
Zastosowanie
Izolacja z wełny mineralnej
Materiał izolacji
Mineral wool
Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy), Beton (niezarysowany), Stal, Mur (bloczek wapienny)
MP-M Obejma do rur, do dużych obciążeń
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, bez izolacji akustycznej, do zastosowań do dużych obciążeń
Skład materiału
S235JRG – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MP-PS 2-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 21–328 mm (1/2" do 12")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
MP-PS 4-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 217–610 mm (8" do 24")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
MP-PS 1-1 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 21–173 mm (1/2" do 6")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
MM-WN


Opis
Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór do szyn MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
Nakrętka: DC04 – DIN EN 10130, Skrzydełko: PA
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Adapter do osadzania kotwy (HVU2)
Opis
Adapter do osadzania kotew w patronie foliowym, do prętów z łbem sześciokątnym
Brak danych technicznych
Łącznik MIC-U-MA
Opis
Ocynkowany ogniowo łącznik wielokątny do stosowania z łącznikami MIC-MAH podczas mocowania ze sobą belek MI pod kątem
Skład materiału
Łącznik: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, płytka ząbkowana: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: łącznik 55 µm - DIN EN ISO 1461; płytka ząbkowana, śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Adapter M12 SW19 geknickt
Opis
Adapter offsetowy do zakrętarki z udarem stycznym, z końcówką M12 do montażu łączników HTC-P2P w konstrukcjach z drewna laminowanego krzyżowo (CLT)
Konfiguracja głowicy
Łeb sześciokątny
Rozmiar nasadki
19 mm
Oprogramowanie PROFIS
Nie
MM-S


Opis
Ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego do mocowania gwintowanych elementów do szyn montażowych MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
S355 MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Bolec mimośrodowy DD-EP-S
Opis
Akcesoria do piły linowej DS WS10
Rodzaj akcesoriów
Akcesoria do szyn
Lina diamentowa SPX-H lutowana próżniowo (do betonu i stali)
Zastosowanie z
DS WS15-E
Materiał podłoża
Beton, Beton (zbrojony), Stal
Typ segmentu
Lutowane
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
Wkręty do płyt twardych S-DS10Z M1 z ostrym wierzchołkiem
Opis
Magazynkowany wkręt do płyt gipsowo-włóknowych (cynkowany) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-włóknowych do drewna lub metalu
Typ łba wkrętu
Łeb trąbkowy
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
Prostowniki do zgrzewarki do kołków FX 3
Opis
Prostownik do ładowania akumulatora w zgrzewarkach do kołków FX 3-A
Zastosowanie
Mocowanie do stali
Zgodność z systemami akumulatorowymi
FX 3-A
Certyfikaty
CE
Otwornica MultiCut


Opis
Otwornica bimetaliczna Premium do cięcia stali i metali nieżelaznych
Materiał podłoża
Metal, Stal, Metal nieżelazny, Aluminium, Stal niestopowa
Tryb pracy
Wiercenie
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
Kołki gwintowane X-M6 D12
Opis
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu lub do testowania betonu natryskowego
Materiał podłoża
Beton (miękki)
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny 5 – 13 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Zestaw mocujący MV-ACS
Opis
Ocynkowany zestaw mocujący do mocowania urządzeń klimatyzacyjnych
Skład materiału
Konsola: DD11 – DIN EN 10111, Materiał tłumiący: EPDM, Szyna: S250GD – DIN EN 10326
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MPSG Łącznik oczkowy przegubowy
Opis
Ocynkowany galwanicznie łącznik oczkowy przegubowy do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Profil MFT-MTS
Opis
Profile do prefabrykowania i montażu drewnianych paneli okładzin elewacyjnych do aluminiowych konstrukcji fasad wentylowanych
Długość
6000 mm
Skład materiału
Aluminium EN AW-6063 T66
Kołki gwintowane X-EM8H FP10
Opis
Kołek gwintowany M8 (z plastikową podkładką 10 mm)
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
               Ten produkt jest odpowiedni do stosowania wyłącznie w miejscach suchych wewnątrz budynków.
Brzeszczoty do piły szablastej, do izolacji
Opis
Precyzyjne piły szablaste do cięcia materiałów izolacyjnych na głębokość do 230 mm
Klasa produktu
Premium
Cechy tarczy
Cięcie szybkie, Cięcie precyzyjne
MSG 1,75 Podwójna prowadnica ślizgowa
Opis
Ocynkowana galwanicznie podwójna prowadnica ślizgowa do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
Skład materiału
S235JRG – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MP-MI Obejma do rur, do dużych obciążeń
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z izolacją akustyczną, do zastosowań do dużych obciążeń
Redukcja hałasu
19 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
S235JRG – DIN EN 10025
Zestawy brzeszczotów do wyrzynarek
Opis
Zestaw wysokowydajnych brzeszczotów do pił szablastych do codziennych zadań budowlanych i obróbki metali
Klasa produktu
Premium
Materiał podłoża
Materiały różne, Drewno, Metal
Cechy tarczy
Długa żywotność, Do dużych obciążeń
Zestaw wypełniający WHG (stal węglowa)
Opis
Zestaw wypełniający do zastosowań kotew chemicznych zgodnych z WHG (stal węglowa 8.8)
Zastosowanie
Stopa
Kołki gwintowane X-EM6H FP8
Opis
Kołek gwintowany M6 (z plastikową podkładką 8 mm)
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
4 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Podkładka wypełniająca (stal węglowa)
Opis
Zestaw do wypełniania szczeliny pierścieniowej przy osadzaniu kotew mechanicznych i chemicznych (stal węglowa)
Brak danych technicznych
Wierzchołki pilotowe i trzpienie do otwornic
Opis
Specjalistyczne adaptery do otwornic Hilti włącznie z wersjami do młotowiertarek, do dużych średnic i ograniczonych przestrzeni
Materiał podłoża
Materiały różne
Tryb pracy
Wiercenie
Końcówki mocujące
Bez końcówki mocującej
Zestaw wypełniający WHG (stal nierdzewna)
Opis
Zestaw wypełniający do zastosowań kotew chemicznych zgodnych z WHG (stal nierdzewna A4)
Zastosowanie
Stopa
Kotwy uchylne MF-SKD
Opis
Ocynkowane kotwy uchylne do stosowania w blachach trapezowych
Skład materiału
Stal węglowa
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Rodzaj materiału podłoża
Blacha trapezowa
Podkładka MFT-FOX H
Opis
Oddzielna podkładka do MFT-FOX H
Grubość
25.3 mm
Długość
19.6 mm
Skład materiału
Aluminium
Zestaw gwintowników HSS-TB
Opis
Zestaw gwintowników, do nacinania gwintów w stali ≤ 700 N/mm², gwinty zgodne z normą DIN 371
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 371
Samowiercące wkręty do metalu S-MD 03 PZ
Opis
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal węglowa) do mocowania cienkich profili stalowych do profili UA
Materiał podłoża
Stal węglowa
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Średnica wkrętu d
4.8 mm
Samowiercące wkręty do metalu S-MD 01 S
Opis
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia cienkich elementów metalowych
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Średnica łba wkrętu
10 mm
Kołki gwintowane X-EM10H P10
Opis
Kołek gwintowany M10 (z plastikową podkładką 10 mm)
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
               Ten produkt jest odpowiedni do stosowania wyłącznie w miejscach suchych wewnątrz budynków.
MF-TSH


Opis
Ocynkowany wieszak montażowy do mocowania prętów gwintowanych do blach trapezowych
Rodzaj materiału podłoża
Blacha trapezowa, Beton
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Rozwiązanie okienne MFT-S2S RHS
Opis
Prostokątny profil pusty stosowany głównie w oknach jako część systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Konsola MFT-S2S U L
Opis
Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
74 mm
Grubość
155 mm
Konsola MFT-S2S UI M
Opis
Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Polipropylen
Szerokość
74 mm
Konsola MFT-S2S U M
Opis
Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
74 mm
Grubość
85 mm
Wkręty samogwintujące S-MP 53 S
Opis
Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm, do mocowania do ram drewnianych lub cienkich stalowych / aluminiowych
Rozmiar podkładki
16 mm
Materiał podłoża
Drewno, Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Wkręty samogwintujące S-MP 63 S
Opis
Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 19 mm do mocowania cienkiej blachy metalowej do metalu lub drewna
Rozmiar podkładki
19 mm
Materiał podłoża
Drewno, Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Samowiercące wkręty do blach S-MS 01PS
Opis
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki do mocowania bezwiórowego cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Średnica wkrętu d
4.8 mm
Samowiercące wkręty do blach S-MS 41/51S
Opis
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do mocowania bezwiórowego cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
Rozmiar podkładki
14 mm, 16 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
               Oferowane przez Hilti wkręty z doskonałym uszczelnieniem dzięki funkcji Perfect Sealing / ostrzem wiercącym w technologii Racing Tip gwarantują wyższą prędkość wiercenia i niezrównane parametry uszczelniające połączenia.
661 - 720 z 1023 produktów