Wkręty samogwintujące S-MP 63 S
Nowy produkt PremiumProdukt #r3347
Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 19 mm do mocowania cienkiej blachy metalowej do metalu lub drewna
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Drewno, Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samogwintujący
Właściwości
- Wkręt samogwintujący do ram drewnianych lub cienkich elementów aluminiowych / stalowych
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
- Podkładka uszczelniająca z EPDM
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie ramowych konstrukcji drewnianych (głębokość osadzania min. 26 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka 19 mm w zestawie
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji stalowych lub drewnianych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.