Samowiercące wkręty do metalu S-MD LS
Nowy produkt PremiumProdukt #r2969
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do mocowania cienkich i średnich elementów metalowych (do 4 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Klienci wyszukali także Samowierty nierdzewne, Blachowkręty nierdzewne, Wkręt samowiercący nierdzewny, Wkręty samowiertne nierdzewne lub Wkręt samowiercący (stal nierdzewna)
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Niezawodne i odporne na korozję zamocowania
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 4 mm)
- Mocowanie blach trapezowych do profili montażowych