Wkręty samogwintujące S-MP 53 S
Nowy produkt PremiumProdukt #r2283
Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm, do mocowania do ram drewnianych lub cienkich stalowych / aluminiowych
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Drewno, Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Klienci wyszukali także Wkręt samogwintujący nierdzewka, Blachowkręty, Wkręt samogwintujący nierdzewny, Śruba samogwintująca nierdzewka lub Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna)
- Wkręt samogwintujący do ram drewnianych lub cienkich elementów aluminiowych / stalowych
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
- Z podkładką uszczelniającą z EPDM
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie ramowych konstrukcji drewnianych (głębokość osadzania min. 26 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
- Mocowanie elementów aluminiowych lub łączenie stali lub mocowanie do drewna