Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu (podkładka 8 mm)

  • Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy)
  • Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
premium

Klienci szukali również Kołek gwintowany (podkładka 8 mm).

Wybierz opcję

Rozmiar gwintu
  • M6
Długość gwintu
  • 20 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 533,84 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (miękki), Beton (twardy)
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Materiał
Stal węglowa
Średnica gwintu
6 mm
Typ wierzchołka
Wierzchołek balistyczny
Aprobaty/atesty
ITB
Do użytku z (urządzenia)
DX 2, DX 351 M/E, DX 5 F8
Klasa produktu
Premium

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwy w użyciu system bezprzewodowy – do 10 razy szybszy, niż w przypadku wiercenia, a ponadto wytwarzający mniejsze wibracje
  • Poddany obróbce cieplnej – zapewniający pewne mocowanie do betonu

Zastosowania

  • Połączenia gwintowane (np. szyn, obejm do rur) z betonem
  • Połączenia gwintowane (np. konsol, puszek elektrycznych) z betonem
  • Połączenia gwintowane (np. różnorodnych elementów) z betonem

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.