Naboje 6,8/11 M10 Clean-Tec do osadzaka DX 6
Nowy produkt UltimateProdukt #r11908221
Magazynkowane naboje bezołowiowe Clean-Tec do osadzaków DX 6
- Do użytku z (urządzenia): DX 6
- Temperatura przechowywania – min.: 5 °C
- Temperatura przechowywania – maks.: 25 °C
Udostępnij
Właściwości
- Niezawierające ołowiu ani innych metali ciężkich
- Jeden kolor nabojów pokrywający większość głównych zastosowań – łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi
- Uniwersalny nabój umożliwiający korzystanie z rozszerzonej regulacji energii osadzania na osadzakach DX 6
- Czyste spalanie – mniej zanieczyszczeń osadzających się wewnątrz osadzaka, co pozwala ograniczyć przestoje spowodowane czyszczeniem i serwisowaniem
- Większa wydajność – dzięki numeracji nabojów w taśmie, zostanie wykorzystany każdy nabój
Aplikacje
- Mocowanie osadzakiem do stali, betonu i bloczków silikatowych