Samowiercące wkręty do blach S-MS 01PS
Nowy produkt PremiumProdukt #r10984381
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki do mocowania bezwiórowego cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Ostra i szybka końcówka wkrętu do bezwiórowego mocowania, bez konieczności sprzątania wiórów metalowych
- Łeb walcowy płaski dla poprawy estetyki i łatwiejszego dostępu do ograniczonych przestrzeni
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów można lakierować, aby dostosować je do koloru elewacji
- Duże wartości obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania zamocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie kaset wzdłużnych, połączenia blach trapezowych i wzdłużne połączenia kasetonów elewacyjnych na zakładkę
- Łączenie ułożonych na zakładkę blach tworzących nośne poszycie dachu
- Połączenia blach trapezowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.