Kołki gwintowane X-M6 D12
Nowy produkt PremiumProdukt #r1562
Kołek gwintowany ze stali węglowej, do osadzaków DX, do mocowania do betonu lub do testowania betonu natryskowego
- Materiał podłoża: Beton (miękki)
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny 5 – 13 µm
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Udostępnij
Klienci wyszukali także Kołek gwintowany (podkładka 12 mm)
Właściwości
- Zaprojektowany do łatwych w użyciu osadzaków DX – do 10 razy szybszy, niż w przypadku wiercenia, a ponadto wytwarzający mniejsze wibracje
Aplikacje
- Szybki pomiar wytrzymałości wczesnej betonu natryskowego przy użyciu kołków 52, 72 i 95 mm
- Połączenia gwintowane (np. różnorodnych łączników) z betonem

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.