Łącznik MIC-U-MA
Nowy produktProdukt #r6193
Ocynkowany ogniowo łącznik wielokątny do stosowania z łącznikami MIC-MAH podczas mocowania ze sobą belek MI pod kątem
- Ciężar: 2.63 kg
- Skład materiału: Łącznik: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, płytka ząbkowana: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik 55 µm - DIN EN ISO 1461; płytka ząbkowana, śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Udostępnij
Właściwości
- Śrubowe mocowanie odporne na wibracje dzięki zastosowaniu nakrętek samoblokujących
- Łącznik dostarczany jest wraz z nakrętkami samozabezpieczającymi, które lepiej chronią przed drganiami
- Możliwość precyzyjnej regulacji w zakresie do 5 mm
- Połączenie klinujące dla optymalnego przekazywania sił i momentów zginających
Aplikacje
- Do konstruowania podparć / stężeń pod kątem w zakresie pomiędzy 0° i 180°

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu MIC-U-MA,MIC-SA/SB/SC/CU-MA, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 863.2 kB ]