Samowiercące wkręty do blach S-MS 41/51S
Nowy produkt PremiumProdukt #r3223340
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do mocowania bezwiórowego cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal nierdzewna)
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Funkcja "Perfect Sealing" (PS) – specjalnie zaprojektowany kształt poniżej łba zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki z EPDM, pomagając wykonać niezawodne i szczelne połączenie
- Ostra i szybka końcówka wkrętu do bezwiórowego mocowania, mniej pracy przy sprzątaniu wiórów metalowych
- Praktycznie bez efektu poślizgu w przypadku rozpoczynania pracy pod kątem lub na mokrych powierzchniach
- Większa niezawodność mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Wykonywanie połączeń blach ułożonych na zakładkę, pomiędzy blachami profilowanymi i płytami warstwowymi
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka w zestawie
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji stalowych lub aluminiowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.