Kołki gwintowane X-EM8H FP10
Nowy produkt PremiumProdukt #r3717
Kołek gwintowany M8 (z plastikową podkładką 10 mm)
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Kołek gwintowany (podkładka 10 mm)
Właściwości
- Łatwy w użyciu system bezprzewodowy – do 10 razy szybszy, niż w przypadku wiercenia, a ponadto wytwarzający mniejsze wibracje
- Całkowicie radełkowany trzpień poddany obróbce cieplnej zapewnia pewne mocowanie do stali
Aplikacje
- Połączenia gwintowane (np. szyn, kątowników) ze stalą
- Do stali o wytrzymałości do 450 N/mm²
- W przypadku stosowania do stali o większej wytrzymałości, zamocowań z konsolami lub przy narażeniu na drgania prosimy zwrócić się o poradę techniczną.


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.