Samowiercące wkręty do metalu S-MD 01 S
Nowy produkt PremiumProdukt #r3303
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia cienkich elementów metalowych
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal nierdzewna)
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
- Niezawodne i odporne na korozję mocowanie
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Połączenia cienkich elementów metalowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.