Uchwyt kabla X-ECH, z gwoździem
Nowy produkt UltimateProdukt #r644
Uchwyt do wiązek kabli, ze wstępnie zamontowanym najwytrzymalszym gwoździem, do mocowania kabli do betonu o dużej wytrzymałości przy użyciu osadzaków DX
- Zastosowanie: Mocowania kabli
- Materiał: Poliamid (PA), Bez halogenów, Nie zawiera silikonu, Ograniczenie palności zgodnie z UL 94 (HB), Odporność na promieniowanie UV (średnia)
- Do użytku z (urządzenia): DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Udostępnij
Klienci wyszukali także Uchwyt zbierający do wiązek kablowych
Właściwości
- Szybkie, ekonomiczne mocowanie wiązek kabli
- Wygodne mocowanie do stropów przy użyciu przedłużacza
- Rozwiązanie do praktycznie bezpyłowego mocowania ponad główą
- Ogranicznik umożliwiający kontrolowane osadzanie pałąka
- Trafienie w pręty zbrojeniowe nie pogarsza jakości zamocowania
Aplikacje
- Montaż przewodów elektrycznych w sposób szybki i czysty (maks. rozstaw elementów 60–80 cm, w zależności od sztywności kabla)