Profil MFT-MTS
Nowy produktProdukt #r18994197
Profile do prefabrykowania i montażu drewnianych paneli okładzin elewacyjnych do aluminiowych konstrukcji fasad wentylowanych
- Długość: 6000 mm
- Skład materiału: Aluminium EN AW-6063 T66
Udostępnij
Klienci wyszukali także eurofox, MFT lub profile
Właściwości
- Zwiększona produktywność – łatwe prefabrykowanie modułów drewnianych do szybkiego montażu na budowie bez użycia specjalistycznych narzędzi
- Uniwersalność – stopniowe regulowanie prefabrykowanych modułów w zakresie do maks. 10 mm po montażu
- Wytrzymałość – lekki system aluminiowy zapewnia zwiększoną trwałość oraz bezpieczeństwo pożarowe
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z zespołem Hilti
- Pełne rozwiązanie systemowe – zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych
Aplikacje
- Profile mocowane do drewnianych paneli okładzin elewacyjnych i konstrukcji aluminiowych przy użyciu nitów lub wkrętów
- Wykończone moduły drewniane do 200 kg
- 3-etapowy montaż – moduły drewniane można prefabrykować poza obiektem używając szyn MFT-HPT, następnie przymocować szyny MFT-HPA do konstrukcji aluminiowej, po czym zainstalować i wyregulować moduły na budowie
- Wykończone moduły drewniane do 200 kg