Gwoździe X-U P8 S do stali/betonu, z podkładką
Nowy produkt PremiumProdukt #r3650
Wytrzymały gwóźdź pojedynczy, ze stalową podkładką, do mocowania do betonu i stali, do osadzaków DX
- Minimalna grubość podłoża (beton): 80 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Klienci wyszukali także element mocujący z podkładką, do betonu, pojedynczy element mocujący z podkładką, gwóźdź z podkładką, do betonu, element mocujący do osadzaków lub gwóźdź pojedynczy do betonu
- Gwoździe ocynkowane do mocowania do betonu lub stali
- Wyższe granice zastosowania, większa wytrzymałość na rozciąganie
- Ze wstępnie zmontowaną podkładką zapewniającą zwiększoną wytrzymałość na obciążenia powodujące przeciągnięcie
- Radełkowany wierzchołek zwiększający nośność zamocowania przy osadzaniu w stali o wysokiej wytrzymałości i twardym betonie
- Mocowanie do konstrukcji stalowych klasy S 355 (St 52) o grubości 6–12 mm
- Mocowanie blach do konstrukcji wsporczych lub podkonstrukcji stalowych klasy S 355 (St 52) 6-8 mm
- Mocowanie drewna do podkonstrukcji stalowych klasy S 355 (St 52), o grubości 6 mm
- Mocowanie drewna lub konsol stalowych do stali lub betonu, tam gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na przeciąganie
- Mocowanie drewna do betonu (także betonu o dużej wytrzymałości) lub stali