MPSG Łącznik oczkowy przegubowy
Nowy produktProdukt #r2449
Ocynkowany galwanicznie łącznik oczkowy przegubowy do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
- Skład materiału: DD11 – DIN EN 10111
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Zredukowana odległość mocowania od stropu
- Umożliwia przemieszczenia mocowań, kiedy dochodzi do zmian długości rur
- Efekt połączenia wahliwego (maks. wychylenie 15 stopni)
- Możliwość stosowania w pobliżu zamontowanych kolanek
- Regulacja wysokości do maks. 15 mm
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Elastyczne i łatwe jednopunktowe mocowanie rur
- Nadaje się do stosowania z różnymi, modułowymi systemami podpór