Samowiercące wkręty do metalu S-MD 03 PZ
Nowy produkt PremiumProdukt #r4467
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal węglowa) do mocowania cienkich profili stalowych do profili UA
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal węglowa)
Właściwości
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
Aplikacje
- Mocowanie profili stalowych o grubości 0,8 mm do profili UA o grubości 2 mm (ościeżnice drzwiowe)
- Stal węglowa ocynkowana do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
![ITB [Przekonwertowany]_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h6d/hd4/10047607210014.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.