Brzeszczoty do piły szablastej, do izolacji
Nowy produkt PremiumProdukt #r19973247
Precyzyjne piły szablaste do cięcia materiałów izolacyjnych na głębokość do 230 mm
- Klasa produktu: Premium
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 5
Udostępnij
Właściwości
- Szybsze cięcie – pomaga zapewnić maksymalną wydajność i produktywność w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do cięcia
- Wytrzymałe ostrze – szersze i grubsze, nie wygina się i zapewnia precyzyjne cięcie pod kątem
- Unikalna ząbkowana krawędź noża do cięcia bez rozdzierania
- Precyzyjnie szlifowane wierzchołki do cięcia wgłębnego
- Pasuje do wszystkich pił szablastych z uchwytem S
Aplikacje
- Cięcie miękkich izolacji, takich jak wełna mineralna, izolacji z włókna itp.
- Ostrze o długości 300 mm i możliwości cięcia na głębokość 230 mm
- Brzeszczot o długości 12" i możliwości cięcia na głębokość 9"