Wkręty do płyt twardych S-DS10Z M1 z ostrym wierzchołkiem
Nowy produkt PremiumProdukt #r5524657
Magazynkowany wkręt do płyt gipsowo-włóknowych (cynkowany) do magazynków SD-M 1 lub SD-M 2 – do mocowania płyt gipsowo-włóknowych do drewna lub metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
Udostępnij
Właściwości
- Zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność i praktycznie brak odpadów – z aprobatą CE i przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Duża częstotliwość mocowania – szybsze wykonywanie prac
- Przeznaczone do stosowania z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 i SD 2500
- Magazynkowane wkręty do szybkiego montażu płyt gipsowo-kartonowych z magazynkami SD-M 1 i SD-M 2
- Hilti w pełni kontroluje proces produkcyjny – gwarantując niezmiennie wysoką jakość
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych (do 0,88 mm)
- Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych