REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

34 Produkty dla "bestseller".

Filtr
Niwelator laserowy PR 2-HS A12 do prac na zewnątrz
Opis
Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do poziomowania
Dokładność
±0.5 mm Do 10 m
Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica)
2 - 600 m
Klasa lasera
< 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
Szlifierka kątowa AG 125-13S
Opis
Szlifierka kątowa 1300 W, z silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki węglowe, do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Średnica
125 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.5 kg
Maks. głębokość cięcia
34 mm
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Elektryczny młot udarowy TE 2000-AVR
Opis
Mocny i wyjątkowo lekki młot kujący z chwytem TE-S do prac w betonie oraz prac rozbiórkowych
Kierunek pracy
Podłoga
Rodzaj uchwytu narzędziowego
TE-S
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
14.5 kg
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-S
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-S
TE 1000-AVR Młot wyburzeniowy TE-S
Opis
Uniwersalny młot dłutujący do wyburzania posadzek i dłutowania w nich oraz sporadycznych pracach w ścianach (z uniwersalnym przewodem zasilającym)
Kierunek pracy
Podłoga, Ściana
Rodzaj uchwytu narzędziowego
TE-S
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
12.5 kg
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-S
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-S
Wiertnica diamentowa DD 150-U
Opis
Uniwersalny system do wiercenia diamentowego z ręki lub ze statywu, do otworów o średnicy maks. 160 mm (6-1/4")
Zakres średnic
8 - 162 mm
Materiał podłoża
Beton, Żelbet, Asfalt, Kamień
Tryb pracy
System wiercenia ręcznego lub mocowany na statywie
 ten produkt nadaje się do wiercenia z ręki oraz ze statywu.
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]

Nuron

Akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22
Opis
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie, wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) (platforma akumulatorowa Nuron)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
3.9 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
10 - 25 mm
Energia pojedynczego udaru
3.8 J
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)

Nuron

Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22
Opis
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym (platforma akumulatorowa Nuron)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.84 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
6 - 18 mm
Energia pojedynczego udaru
2.6 J
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)

Nuron

Akumulatorowy osadzak BX 4-ME-22
Opis
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania kabli lub kanałów kablowych do betonu, stali i muru
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
475 x 149 x 387 mm
Magazynek elementów mocujących
Gwoździe na taśmie
Napięcie znamionowe
21,6 V

Nuron

Akumulatorowy osadzak BX 4-IF-22
Opis
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz innych lekkich materiałów do betonu, stali i muru.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
475 x 149 x 387 mm
Magazynek elementów mocujących
Gwoździe na taśmie
Napięcie znamionowe
21,6 V

Nuron

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-22 (125 mm)
Opis
Akumulatorowa szlifierka kątowa bezszczotkowa z regulowaną prędkością do uniwersalnego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Średnica
125 mm
Maks. głębokość cięcia
34 mm
Młot wyburzeniowy TE 700-AVR SDS-Max
Opis
Wydajny młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do dłutowania w betonie i murze przy dużych obciążeniach, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
Kierunek pracy
Ściana
Rodzaj uchwytu narzędziowego
TE-Y (SDS Max)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
7.9 kg
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-Y (potocznie nazywany SDS-Max)
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-Y (SDS Max)

Nuron

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22
Opis
Wkrętarko-wiertarka dużej mocy wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), o zaawansowanej ergonomii i do uniwersalnego wiercenia i wkręcania w drewnie i metalu (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
65 Nm (przypadek miękki), 85 Nm (przypadek twardy)
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 490 obr./min; Bieg 2: 2000 obr./min
Zakres łączenia uchwytów narzędziowych
2 - 13 mm
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Szlifierka kątowa AG 125-20SE
Opis
Bezszczotkowa szlifierka kątowa o mocy 2000 W ze zmienną prędkością i przełącznikiem przesuwnym, do cięcia i szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy do 125 mm
Średnica
125 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.4 kg
Maks. głębokość cięcia
34 mm
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Przecinarka spalinowa DSH 700-X
Opis
Uniwersalna piła spalinowa z tylnym uchwytem, z silnikiem o pojemności 70 cm3, z automatyczną przepustnicą – głębokość cięcia do 125 mm
Cylinder silnika
68.7 cm³
Moc znamionowa
3.5 kW
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
Młotowiertarka TE 70-AVR
Opis
Wysoce wydajny młot kombi z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
8.3 kg
Energia pojedynczego udaru
11.5 J
Zakres średnic wiercenia udarowego
12 - 150 mm
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-Y (potocznie nazywany SDS-Max)
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-Y (SDS Max)
Młot kombi TE 70-ATC/AVR
Opis
Wysoce wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
10 kg
Energia pojedynczego udaru
14.5 J
Zakres średnic wiercenia udarowego
12 - 150 mm
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-Y (SDS Max)
Akumulator B 12-55 12 V
Opis
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 12 V 5,0 Ah o dużej pojemności, zawierający zmodernizowane ogniwa 21700 wydłużające czasu pracy po jednym ładowaniu
Pojemność akumulatora
5,0 Ah
Czas ładowania prostownikiem C4/12-50
50 min
Ciężar
0.34 kg
Akumulator B 12-30 12 V
Opis
Kompaktowy i bardzo lekki akumulator litowo-jonowy 12 V
Pojemność akumulatora
2,6 Ah
Czas ładowania prostownikiem C4/12-50
35 min
Ciężar
0.24 kg
Płyta ogniochronna CP 673
Opis
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
-5 - 40 °C
Zakres temperatury stosowania
5 - 40 °C
Zakres odporności na temperaturę
-40 - 100 °C
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności cieplnej
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności akustycznej.
               Produkty z tej grupy gwarantują wysoką dymo- oraz gazoszczelność.
               Ten produkt zapewnia wysoką odporność na działanie grzybów i pleśni.

Nuron

Szybki prostownik Nuron C 6-22


Opis
Szybki prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Hilti Nuron
Zgodność z systemami akumulatorowymi
Nuron
Moc wyjściowa
240 W
Natężenie prądu wyjściowego
9.6 A
Piana ogniochronna CFS-F FX
Opis
Łatwa w użyciu elastyczna piana ogniochronna, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach kabli i przepustach kombinowanych
Czas utwardzania ok.
10 min
Zakres temperatury stosowania
10 - 35 °C
Wydajność piany (maks.)
2.1 l
               Ten produkt zapewnia wysoką odporność na działanie grzybów i pleśni.
Prostownik kompaktowy C4/12-50
Opis
Kompaktowy prostownik do ładowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti 12 V
Zgodność z systemami akumulatorowymi
12 V
Moc wyjściowa
50 W
Natężenie prądu wyjściowego
4 A

Nuron

Akumulator Nuron B 22-85


Opis
Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V, który optymalnie równoważy ciężar, moc i czas pracy, do stosowania z elektronarzędziami Nuron
Pojemność akumulatora
4,0 Ah
Ciężar
0.76 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Akumulator Nuron B 22-110


Opis
Bardziej trwały akumulator litowo-jonowy 22 V o dłuższym czasie pracy i wyższej dostępnej mocy do stosowania z elektronarzędziami Nuron
Pojemność akumulatora
5,2 Ah
Ciężar
0.91 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
133 x 82 x 67 mm
Zestawy dłut TE-CX


Opis
Mieszane zestawy dłut SDS Plus (TE-C) do młotów dłutujących i wyburzeniowych
Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Klasa produktu
Ultimate
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-C (potocznie nazywany SDS-Plus).
Kotwa wklejana HIT-RE 500 V4
Opis
Najwytrzymalsza iniekcyjna żywica epoksydowa, certyfikowana do wklejania prętów zbrojeniowych i wykonywania zakotwień do dużych obciążeń
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Drewno, Niektóre kamienie naturalne
Stan materiału podłoża
Na mokro, Na sucho, Nasycony wodą, Zanurzony
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, BZS/uderzeniowy, DIBt, ETA
               Produkty z tej grupy, co do zasady, przenoszą obciążenia sejsmiczne.
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
               Produkty z tej grupy są w zasadzie odpowiednie do obciążeń zmęczeniowych.
Masa uszczelniająca CP 673
Opis
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Zakres temperatury stosowania
5 - 40 °C
Zakres odporności na temperaturę
-40 - 100 °C
               Ten produkt zapewnia wysoką wodoodporność i odporność na działanie pary.
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności cieplnej
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności akustycznej.
               Produkty z tej grupy gwarantują wysoką dymo- oraz gazoszczelność.
               Ten produkt zapewnia wysoką odporność na działanie grzybów i pleśni.
Powłoka ogniochronna CP 673
Opis
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 30 °C
Zakres temperatury stosowania
5 - 40 °C
Zakres odporności na temperaturę
-40 - 100 °C
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności cieplnej
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności akustycznej.
               Produkty z tej grupy gwarantują wysoką dymo- oraz gazoszczelność.
               Ten produkt zapewnia wysoką odporność na działanie grzybów i pleśni.
Kotwa wklejana HIT-HY 200-A V3
Opis
Iniekcyjna żywica hybrydowa o najwyższych parametrach wytrzymałościowych – szybko utwardzalna kotwa wklejana do wykonywania stalowych połączeń konstrukcyjnych i wklejania prętów zbrojeniowych w beton
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)
Stan materiału podłoża
Na mokro, Na sucho, Nasycony wodą
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, DIBt, ETA
Elementy mocujące X-ENP MX do metalowych poszyć (magazynkowane)
Opis
Magazynkowane gwoździe do mocowania metalowych poszyć do konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków DX
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Kołki gwintowane X-BT-MR ze stali nierdzewnej
Opis
Kołek gwintowany do mocowania do stali powlekanej
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna, Żeliwo
Minimalna grubość podłoża (stal)
8 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Odpowiednik stali nierdzewnej A4 (316)
Tarcze SP do cięcia metalu
Opis
Tarcze o wysokiej wydajności do szlifierek kątowych, przeznaczone do cięcia metalu
Klasa produktu
Premium
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna
Rodzaj urządzenia
Szlifierka kątowa
Zestawy końcówek ze strefą skrętną S-BS (T)
Opis
Profesjonalny zestaw końcówek ze strefą skrętną do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
Application 01
Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
Advantage 01
Elastyczna strefa skrętna trzpienia końcówki amortyzuje większe obciążenia – przy uderzeniu końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i żywotność
Advantage 02
Wyjątkowo duża wytrzymałość ogranicza ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki
Zestaw metrycznych wierteł udarowych TE-CX (SDS Plus)
Opis
Wyjątkowe zestawy wierteł udarowych SDS Plus (TE-C) o różnych średnicach i długościach (metryczne)
Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Materiał podłoża
Żelbet, Beton, Cegła, Kamień
Tryb pracy
Wiercenie udarowe
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-C (potocznie nazywany SDS-Plus).