Tarcze SP do cięcia metalu
Nowy produkt PremiumProdukt #r7596135
Tarcze o wysokiej wydajności do szlifierek kątowych, przeznaczone do cięcia metalu
- Klasa produktu: Premium
- Materiał podłoża: Stal, Stal nierdzewna
- Rodzaj urządzenia: Szlifierka kątowa
Udostępnij
Klienci wyszukali także tarcze szlifierskie, bestseller, tarcze do cięcia, cięcie metalu lub tarcze abrazyjne
Właściwości
- Tarcze do szlifierki kątowej zaprojektowane w celu zapewnienia większej trwałości i prędkości cięcia
- Wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania szlifierki – tarcze do cięcia metalu spełniają wymagania norm EN 12413 i OSA dotyczących bezpieczeństwa narzędzi ściernych
- Większa precyzja, mniej odpadów – w celu zapewnienia dokładności i oszczędności materiału zaleca się stosowanie tarcz o grubości poniżej 2 mm
- Odpowiednie także do cięcia stali nierdzewnej – zawartość żelaza, siarki lub chloru w tarczy jest mniejsza niż 0,1%, co pozwala na zminimalizowanie zadziorów, przebarwień i przegrzewania
Aplikacje
- Zalecane do codziennego cięcia metalu w warsztatach lub na budowach
- Cięcie metalu – w tym prętów zbrojeniowych, szyn montażowych, profili kątowych, rur oraz blach