Szlifierka kątowa AG 125-13S
Nowy produktProdukt #r4583169
Szlifierka kątowa 1300 W, z silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki węglowe, do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Średnica: 125 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.5 kg
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Klienci wyszukali także cięcie, kątówka, bestseller, szlifowanie lub szlifierka
- Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć występujące zagrożenie
- Urządzenie wyposażone jest w technologię Hilti Smart Power, która dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału – zapewniając stałą wydajność cięcia oraz chroniąc silnik przed przeciążeniem
- Antypoślizgowa powierzchnia uchwytu z tyłu urządzenia oraz miękka rękojeść obniżają poziom wibracji i podwyższają komfort pracy
- Oszczędność czasu przy cięciu i wykonywaniu bruzd o szerokości do 25 mm dzięki zastosowaniu dwóch tarcz (z osłoną DC EX 125/5")
- Ergonomiczne i uniwersalne urządzenie do cięcia oraz szlifowania
- Cięcie i szlifowanie stali oraz materiałów mineralnych
- Cięcie i szlifowanie zgrubne oraz dokładne metali i materiałów mineralnych
- Usuwanie powłok na cemencie i jastrychu
- Renowacja fug
- Do różnego rodzaju powierzchni i materiałów

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.