REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Poznaj nasze szlifierki zapewniające wysoką wydajność podczas cięcia lub szlifowania

24 Produkty

Filtr
Szlifierka kątowa AG 125-20SE
Opis
Bezszczotkowa szlifierka kątowa o mocy 2000 W ze zmienną prędkością i przełącznikiem przesuwnym, do cięcia i szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy do 125 mm
Średnica
125 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.4 kg
Maks. głębokość cięcia
34 mm
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Szlifierka kątowa AG 125-20D
Opis
Szlifierka kątowa (2000 W) z silnikiem bezszczotkowym, z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do cięcia oraz szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Średnica
125 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.4 kg
Maks. głębokość cięcia
34 mm
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Szlifierka kątowa AG 150-20SE
Opis
Szlifierka kątowa (2000 W) z regulacją prędkości i wyłącznikiem suwakowym, do cięcia oraz szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy maks. 150 mm
Średnica
150 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.5 kg
Maks. głębokość cięcia
46 mm
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Szlifierka kątowa AG 150-20D
Opis
Szlifierka kątowa (2000 W) z silnikiem bezszczotkowym, z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do cięcia oraz szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy maks. 150 mm
Średnica
150 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.5 kg
Maks. głębokość cięcia
46 mm
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.

Nuron

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-22 (125 mm)
Opis
Akumulatorowa szlifierka kątowa bezszczotkowa z regulowaną prędkością do uniwersalnego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Średnica
125 mm
Maks. głębokość cięcia
34 mm
Szlifierka kątowa AG 115-S
Opis
Smukła szlifierka kątowa 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) z bocznym wyłącznikiem, do tarcz o średnicy maks. 115 mm
Średnica
115 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2 kg
Maks. głębokość cięcia
24 mm
AG 125-8SE Szlifierka kątowa
Opis
Szlifierka kątowa 800 W do cięcia i szlifowania (wykańczania) metalu przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Średnica
125 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2 kg
Maks. głębokość cięcia
34 mm

Nuron

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 5D-22 (125 mm)
Opis
Akumulatorowa szlifierka kątowa bezszczotkowa z wyłącznikiem bezpieczeństwa do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Średnica
125 mm
Masa korpusu urządzenia
2.1 kg

Nuron

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22 (125 mm)
Opis
Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym, sterowaniem SensTech oraz zaawansowanymi zabezpieczeniami tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Średnica
125 mm
Masa korpusu urządzenia
2 kg
Szlifierka kątowa AG 125-13S
Opis
Szlifierka kątowa 1300 W, z silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki węglowe, do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Średnica
125 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.5 kg
Maks. głębokość cięcia
34 mm
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.

Nuron

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22 (150 mm)
Opis
Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym, sterowaniem SensTech oraz zaawansowanymi zabezpieczeniami tarcz do 150 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Średnica
150 mm
Masa korpusu urządzenia
2 kg
Szlifierka kątowa AG 230-20D
Opis
Szlifierka kątowa 2000 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do cięcia i szlifowania metalu, do tarcz o średnicy maks. 230 mm
Średnica
230 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
5.26 kg
Maks. głębokość cięcia
68 mm
Szlifierka kątowa AG 230-24D
Opis
Szlifierka kątowa 2400 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, obrotową rękojeścią oraz silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki węglowe, do tarcz o średnicy maks. 230 mm
Średnica
230 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
6.5 kg
Maks. głębokość cięcia
68 mm
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
Szlifierka kątowa AG 230-27DB
Opis
Szlifierka kątowa 2700 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, obrotową rękojeścią oraz hamulcem, do tarcz o średnicy maks. 230 mm
Średnica
230 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
6.8 kg
Maks. głębokość cięcia
68 mm
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.

Nuron

Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22
Opis
Akumulatorowa szlifierka do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do szlifowania szczelin i wykańczania powierzchni (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
22 V
Średnica
125 mm
Masa korpusu urządzenia
2 kg
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
Szlifierka do betonu DGH 150
Opis
Szlifierka do betonu, do szlifowania przy dużych obciążeniach, do gradowania betonu oraz usuwania farb i innych powłok
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
5.6 kg
Materiał podłoża
Beton, Powłoki, Klej, Epoksydowe, Cement
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 4400 obr./min; Bieg 5: 7000 obr./min
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
Szlifierka do betonu DGH 130
Opis
Szlifierka do betonu, do szlifowania oraz wykańczania powierzchni ścian
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.54 kg
Materiał podłoża
Beton, Cement
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 3000 obr./min; Bieg 2: 4100 obr./min; Bieg 3: 5200 obr./min; Bieg 4: 6400 obr./min; Bieg 5: 7400 obr./min; Bieg 6: 8700 obr./min
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]

Nuron

Akumulatorowy pilnik taśmowy GFB 6X-22
Opis
Akumulatorowy pilnik taśmowy ze zmienną prędkością oraz dłuższym czasem pracy akumulatora do szlifowania i wykańczania metalowych elementów rurowych (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
81 dB (A)
Trójosiowa wartość wibracji przy szlifowaniu kątowym (ah, AG)
3.2 m/s²

Nuron

Akumulatorowa szlifierka taśmowa GTB 6X-22
Opis
Akumulatorowa szlifierka taśmowa ze zmienną prędkością oraz dłuższym czasem pracy akumulatora do szlifowania i wykańczania metalowych elementów rurowych (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
503 x 193 x 332 mm
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
79 dB (A)

Nuron

Akumulatorowa satyniarka GPB 6X-22
Opis
Akumulatorowa satyniarka ze zmienną prędkością oraz dłuższym czasem pracy akumulatora do szlifowania i wykańczania metalowych elementów rurowych (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 5: 2450 obr./min; Bieg 6: 2750 obr./min
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Akumulatorowa szlifierka prosta GDG 6-22
Opis
Akumulatorowa szlifierka prosta o zmiennej prędkości z mocnym silnikiem bezszczotkowym i wydłużonym czasem pracy do obróbki metalu i wykończenia architektonicznego metali (platforma akumulatorowa Nuron)
Napięcie znamionowe
21.6 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 5: 19000 obr./min; Bieg 6: 25000 obr./min
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
403 x 76 x 110 mm
Szlifierka do płyt gipsowo-kartonowych DWS 225
Opis
Szlifierka oscylacyjna do płyt gipsowo-kartonowych, z silnikiem bezszczotkowym o zmiennej prędkości obrotowej oraz z systemem usuwania pyłu (dostarczana z torbą i przedłużeniem)
Średnica tarczy szlifującej
225 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
3.5 kg
Zakres częstotliwości drgań
4000 - 8000 obr./min
Szlifierka oscylacyjna WFE 450-E
Opis
Sieciowa szlifierka mimośrodowa z okrągłą tarczą
Średnica tarczy szlifującej
150 mm
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.2 kg
Zakres częstotliwości drgań
10000 - 20000 obr./min
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
Szlifierka oscylacyjna do drewna WFO 280
Opis
Szlifierka oscylacyjna do drewna, o regulowanej prędkości i obniżonym poziomie wibracji, do efektywnego szlifowania dużych powierzchni
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.8 kg
Zakres częstotliwości drgań
10000 - 20000 obr./min
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
81 dB (A)
Szlifowanie metalu akumulatorową szlifierką kątową AG 20SE

Od szlifierek kątowych po polerki

Najlepsze urządzenia do obróbki metalu i betonu

Wydajność i bezpieczeństwo podczas pracy na placu budowy i w warsztatach zależą od wyboru odpowiednich narzędzi. Aby ułatwić podjęcie decyzji, poniżej znajduje się lista zalecanych urządzeń do różnych prac na podłożu metalowym i betonie.

Cięcie i przecinanie metalu

W pracy z metalem kluczową rolę odgrywa jego grubość. Wraz ze wzrostem grubości materiału wzrasta tarcie powstające podczas obróbki skrawaniem. Ponadto prędkość, z jaką tarcza do cięcia wnika w metal, wpływa na skalę wzrostu temperatury. Szlifierka kątowa radzi sobie z tymi wyzwaniami dzięki swojej wydajności, mobilności i precyzji. Nic dziwnego, że szlifierka kątowa jest niezbędna zarówno na placach budowy, jak i w warsztatach.

Jej wszechstronność przejawia się w zdolności do wykonywania różnych zadań, takich jak cięcie, szlifowanie i szczotkowanie. Dzięki dużej prędkości obrotowej i wydajnym tarczom do cięcia szlifierka kątowa jest prawdziwie uniwersalnym narzędziem dla specjalistów od cięcia metalu. Ergonomiczny kształt On top umożliwia wielorakie zastosowania, nie powodując zmęczenia użytkownika.

Szlifierka kątowa: Uniwersalne rozwiązanie wśród specjalistów z branży metalu

Cięcie metalu akumulatorową szlifierką kątową AG 125-A22

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 5D-22

Do prac wymagających intensywnego cięcia i szlifowania z tarczami o średnicy do 125 mm – z wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Cięcie metalu akumulatorową szlifierką kątową AG 4S-A22

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-22

Do codziennego cięcia i szlifowania z regulacją obrotów i bocznym przełącznikiem.

Cięcie metalu przewodową szlifierką kątową AG 20SE

Szlifierka kątowa przewodowa AG 20SE

Do cięcia elementów ze stali węglowej i stali nierdzewnej zaleca się stosowanie narzędzia przewodowego.

Szlifowanie i polerowanie metalu

Szlifowanie odgrywa kluczową rolę w wielu procesach obróbki metali. Na przykład po wykonaniu instalacji, takiej jak barierka balkonowa lub okładzina ze stali nierdzewnej, materiał musi zostać poddany końcowemu wykończeniu dla klienta. W zależności od pożądanego efektu można uzyskać równą, matową, gładką lub lśniącą powierzchnię. Każdy rodzaj metalu wymaga określonego podejścia i odpowiedniego narzędzia, aby zapewnić optymalne rezultaty.

Dzięki narzędziom Hilti do szlifowania metalu oferujemy kompleksowe, bezprzewodowe rozwiązanie systemowe do zastosowań profesjonalnych w zakresie szlifowania metalu, wykańczania i polerowania.

Urządzenia szlifierskie do obróbki metali

Szlifowanie metalu akumulatorową szlifierką taśmową GFB 6X-A22

Akumulatorowa szlifierka taśmowa GFB 6X-22

Cztery różne ramiona wychylne do trudno dostępnych miejsc.

Polerowanie metalu za pomocą akumulatorowej szlifierki taśmowej do rur GTB 6X-A22

Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur GTB 6X-22

Szlifowanie i polerowanie poręczy ze stali nierdzewnej w zaledwie dwóch etapach.

Szlifowanie metalu satyniarką akumulatorową GPB 6X-A22

Satyniarka akumulatorowa GPB 6X-22

Szlifowanie lub polerowanie płaskich powierzchni.

Szlifowanie betonu

Szlifowanie betonu pozwala uzyskać jednolitą i estetyczną powierzchnię, która urzeka zarówno funkcjonalnością, jak i estetyką. Na przykład, nową podłogę można położyć na równym betonie lub wykorzystać sam beton jako podłogę lub ścianę. Ponadto usunięcie nierówności zwiększa wytrzymałość betonu. Podczas remontu betonu często dochodzi do kontaktu z niepożądanymi materiałami, które można usunąć za pomocą szlifierki.

Praktyczne szlifierki Hilti do betonu umożliwiają wydajne i wysokiej jakości wygładzanie, polerowanie, gradowanie i zdzieranie powierzchni betonowych na podłogach i ścianach. Dzięki wyjątkowo ergonomicznej konstrukcji naszych szlifierek do betonu można zawsze pracować wygodnie i niemal bezpyłowo — nawet przy ciągłym użytkowaniu!

Wysokiej jakości szlifierka do betonu

Szlifowanie betonu szlifierką DGH 150

Szlifierka do betonu DGH 150

Kluczowym elementem szlifierki do betonu DGH 150 jest bezszczotkowy silnik o mocy 2100 W, radzący sobie bez trudu nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Dzięki tarczy garnkowej optymalnie dostosowanej do różnych rodzajów podłoża urządzenie sprawdza się niezawodnie przy wygładzaniu, równaniu i szorstkowaniu betonu i jastrychu oraz efektywnym usuwaniu lakierów, farb i innych powłok. Aby zapewnić skuteczność usuwania kurzu, urządzenie DGH 150 jest wyposażone w przyłącze do odkurzacza.

Szlifowanie ścian szlifierką DGH 130

Szlifierka do betonu DGH 130

Podczas szlifowania ścian kluczowe znaczenie mają moc, ciężar i ergonomia szlifierki. Szlifierka do betonu DGH 130 została opracowana specjalnie z myślą o wydajnej obróbce ścian betonowych i maksymalizacji produktywności. Ergonomiczny uchwyt głowicy i funkcja usuwania pyłu ułatwiają pracę i umożliwiają obróbkę większej powierzchni ścian dziennie. Szybkozłączka niewymagająca używania narzędzi ułatwia wymianę tarczy garnkowej i mat polerskich.

Szlifowanie z fazowaniem za pomocą szlifierki do betonu DGH 130-22

Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22

Szlifierka bezprzewodowa do betonu DGH 130-22 stanowi doskonały wybór do takich zadań jak precyzyjne prace na niewielkich powierzchniach, poprawki i szlifowanie wykończeniowe. Aby zmaksymalizować wydajność usuwania materiału przy energii z jednego akumulatora, diamentowa tarcza garnkowa SPX Turbo A została zaprojektowana specjalnie do stosowania z narzędziami bezprzewodowymi. Nie tylko zapewnia ona maksymalnie wydajne usuwanie, ale także pozwala uzyskać wyjątkowo gładką powierzchnię.

Dopasowane tarcze garnkowe

Tarcze garnkowe, zwane również tarczami szlifierskimi, mogą być używane w szlifierkach kątowych lub specjalnych szlifierkach do betonu i są jednymi z najważniejszych akcesoriów narzędziowych w obróbce metali i betonu.  Odkryj wysokiej jakości diamentowe tarcze garnkowe o doskonałej prędkości i trwałości.

Aby było łatwiej odnaleźć się w naszej ofercie tarcz garnkowych, podzieliliśmy tarcze garnkowe na trzy grupy pod kątem wydajności i ceny i oznaczyliśmy je kolorami:

Jakość Hilti w przystępnej cenie

Standardowe

Jakość Hilti w przystępnej cenie

Wydajność klasy premium do szerokiego zakresu zastosowań

Premium

Wysoka produktywność, wytrzymałość i trwałość

Najlepsza wydajność w wymagających aplikacjach

Ultimate

Najwyższa produktywność, wytrzymałość i trwałość







Poradniki doboru