Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 5D-22 (125 mm)
Nowy produktProdukt #r13009737
Akumulatorowa szlifierka kątowa bezszczotkowa z wyłącznikiem bezpieczeństwa do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Średnica: 125 mm
- Masa korpusu urządzenia: 2.1 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także szlifierka kątowa, AG 5D lub Nuron
Właściwości
- Kompaktowa, akumulatorowa szlifierka kątowa 125 mm do codziennego cięcia i szlifowania w miejscu pracy
- Więcej cięć z jednego naładowania – dłuższy czas pracy dzięki połączeniu silnika bezszczotkowego i długiej żywotności akumulatorów Nuron
- System aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) – zatrzymuje szlifierkę jeśli tarcza się zablokuje
- Kompleksowe zabezpieczenia – wyłącznik bezpieczeństwa, hamulec tarczy, funkcja łagodnego startu i automatyczne wyłączenie
- Ergonomia – niski ciężar i komfortowo wyważona konstrukcja sprawiają, że praca z tą szlifierką jest o wiele mniej męcząca niezależnie od pozycji
Aplikacje
- Cięcie prętów zbrojeniowych, rur i arkuszy blach
- Cięcie i szlifowanie betonu, muru, kamienia lub dachówek
- Wykonywanie nacięć, szlifowanie, stępianie krawędzi i wykańczanie powierzchni metalowych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.