Szlifierka do betonu DGH 130
Nowy produktProdukt #r7650029
Szlifierka do betonu, do szlifowania oraz wykańczania powierzchni ścian
- Średnica koła szlifierki: 130 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.54 kg
- Materiał podłoża: Beton, Cement
Klienci wyszukali także flex, szlifierka diamentowa, szlifierka, polerowanie lub dgh 130
- Specjalistyczny system do szlifowania – zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu produktywności znacznie przewyższającej standardowe szlifierki kątowe
- Ergonomiczny uchwyt – zapewniający pełną kontrolę oraz wygodny chwyt podczas pracy w każdej pozycji
- Przełącznik prędkości ułatwiający kontrolowanie urządzenia na każdej powierzchni
- Praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac dzięki możliwości podłączenia pasującego odkurzacza Hilti
- Regulowana osłona odsysająca do szlifowania krawędzi i narożników
- Szlifowanie powierzchni ścian betonowych, fug i deskowań
- Wykańczanie powierzchni ścian betonowych


- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.