Akumulatorowa szlifierka prosta GDG 6-22
Nowy produktProdukt #r13250335
Akumulatorowa szlifierka prosta o zmiennej prędkości z mocnym silnikiem bezszczotkowym i wydłużonym czasem pracy do obróbki metalu i wykończenia architektonicznego metali (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 5: 19000 obr./min; Bieg 6: 25000 obr./min
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 403 x 76 x 110 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także szlifierka prosta, GDG 6 lub Nuron
Właściwości
- Doskonała wydajność akumulatorowa – mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoki moment obrotowy i zakres regulacji prędkości obrotowej od 10 000 do 25 000 obr./min.
- Łatwiejsze wymiany końcówek – nowy przycisk blokady wrzeciona umożliwia wymianę frezów posługując się tylko jednym kluczem
- Zwiększony komfort i wygoda pracy – smukła rękojeść, odpowiednio wyważony, wyłącznik blokujący oraz lampka LED zapewniają precyzję obróbki metali
- Uniwersalność – tulejka zaciskowa 6 mm do stosowania z preferowanymi końcówkami szlifierskimi Hilti lub innych marek
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe szlifierki proste dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, frezami premium z węglików oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Szlifowanie, cięcie, wykańczanie i polerowanie metali, zwłaszcza w miejscach, do których nie ma dostępu szlifierka kątowa
- Do obróbki metalu: do czyszczenia powierzchni, spoin i rur, usuwania rdzy, stępiania krawędzi, polerowania, wygładzania i innych prac wykończeniowych
- Przemysłowa produkcja elementów metalowych – zgrubne usuwanie materiału, wyrównywanie spoin, powiększanie i wykonywanie otworów, przygotowanie rur do spawania

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.