AG 125-8SE Szlifierka kątowa
Nowy produktProdukt #r7278130
Szlifierka kątowa 800 W do cięcia i szlifowania (wykańczania) metalu przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Średnica: 125 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2 kg
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Udostępnij
Właściwości
- Pokrętło regulacji prędkości zapewniające precyzyjną kontrolę podczas polerowania oraz wykonywania prac w stali nierdzewnej
- Wygodna i łatwa w użyciu
- Konstrukcja zapewniająca wysoki komfort pracy — mniejsze zmęczenie podczas dłuższej pracy
- Odpowiednia do szlifowania wykończeniowego oraz lekkiego cięcia
- Smukła konstrukcja z silnikiem o mocy 800 W
Aplikacje
- Cięcie i szlifowanie stali oraz materiałów mineralnych
- Cięcie i szlifowanie zgrubne oraz dokładne metali i materiałów mineralnych
- Renowacja fug
- Szlifowanie podłoży wykonanych ze stali nierdzewnej
- Usuwanie ostrych krawędzi i szlifowanie powierzchni stali węglowej i nierdzewnej

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.