Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-22 (125 mm)
Nowy produktProdukt #r13009538
Akumulatorowa szlifierka kątowa bezszczotkowa z regulowaną prędkością do uniwersalnego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Średnica: 125 mm
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także szlifierka kątowa, AG 4S, bestseller lub Nuron
Właściwości
- Smukła akumulatorowa szlifierka kątowa z kontrolą prędkości by zapewnić wyższy komfort pracy i kontrolę podczas prac w szerokiej gamie materiałów
- Więcej cięć z jednego ładowania – pracuje do 10% dłużej oraz wykonuje cięcia do 10% szybciej niż w przypadku wcześniejszych szlifierek kątowych Hilti, dzięki połączeniu silnika bezszczotkowego z rewolucyjnymi akumulatorami Nuron
- Nadaje się do stali nierdzewnej – precyzyjna kontrola prędkości w zakresie od 3400-7600 obr./min., dzięki czemu można użyć tej samej szlifierki do zgrubnego usuwania materiału i precyzyjnego wykańczania powierzchni
- Wygodniejsza rękojeść – smukła, konturowana rękojeść z blokadą, która zapewnia lepszą kontrolę w praktycznie każdej pozycji pracy
- Zaawansowane zabezpieczenia – ATC – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) dla zapewnienia lepszej ochrony przed odrzutem szlifierki kątowej w przypadku zablokowania się tarczy
Aplikacje
- Cięcie i szlifowanie stali, stali nierdzewnej i innych metali
- Stępianie krawędzi i polerowanie metalu
- Cięcie i szlifowanie betonu, muru i kamienia
- Cięcie płytek (wymagane użycie tarcz diamentowych o ciągłej strukturze krawędzi bocznej segmentów)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.