Szlifierka do płyt gipsowo-kartonowych DWS 225
Nowy produktProdukt #r13340751
Szlifierka oscylacyjna do płyt gipsowo-kartonowych, z silnikiem bezszczotkowym o zmiennej prędkości obrotowej oraz z systemem usuwania pyłu (dostarczana z torbą i przedłużeniem)
- Średnica tarczy szlifującej: 225 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 3.5 kg
- Zakres częstotliwości drgań: 4000 - 8000 obr./min
Klienci wyszukali także Szlifierka do gipsu, Odkurzacz, Szlifierka oscylacyjna, Szlifierka do Gips-Kartonu lub Żyrafa
- Szybsze wykańczanie – ze względu na prędkość wykonywania prac, jakość wykończenia powierzchni i minimalną ilość poprawek, szlifierki do płyt gipsowo-kartonowych pozwalają na szybsze wykonanie zadania i mogą skrócić czas realizacji projektu
- Łatwiejsza w użyciu – podczas stosowania szlifierek oscylacyjnych występuje mniejsze ryzyko pozostawienia śladów na powierzchni, przez co idealne wykańczanie płyt gipsowo-kartonowych wymaga mniejszego doświadczenia i mniejszej ilości poprawek
- Łatwiejsze użytkowanie – mniejszy ciężar, lepsze wyważenie urządzenia oraz otwarta głowica szlifująca odchylana o 180° zapewniają wygodną kontrolę podczas szlifowania ścian, sufitów i narożników
- Praktycznie bezpyłowe szlifowanie – odsysanie pyłu poprzez tarcze szlifierskie wydłuża ich żywotność, zapobiega zapyleniu powietrza i ogranicza czyszczenie do minimum
- Zminimalizowanie przestojów – praktycznie bezobsługowy silnik bezszczotkowy oraz odłączany przewód zasilający ułatwiają serwisowanie na miejscu
- Wykańczanie ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych – dzięki przedłużeniu szlifierki (w zestawie) w wielu sytuacjach można unikać używania drabin lub rusztowań
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych, gipsu i wypełnień płyt gipsowo-kartonowych – silnik o zmiennej prędkości obrotowej zapewnia lepszą kontrolę nad wykończeniem powierzchni i szybkością usuwania
- Usuwanie farby, kleju, powłok lub pozostałości materiału

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi DWS 225 (01), Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Norweski, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 3.3 MB ]