Szlifierka kątowa AG 125-20D
Nowy produktProdukt #r18048483
Szlifierka kątowa (2000 W) z silnikiem bezszczotkowym, z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do cięcia oraz szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Średnica: 125 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.4 kg
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także szlifowanie, nowości, kątówka sieciowa, mocna szlifierka lub szlifierka
Właściwości
- Zaawansowane zabezpieczenia – nowy system ATC 3D – system aktywnej kontroli momentu obrotowego, aby lepiej zabezpieczyć szlifierkę kątową przed odrzutem w dowolnym kierunku
- Technologia Hilti Smart Power automatycznie dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału, co pomaga zapewnić stałą wydajność cięcia oraz chronić silnik przed przeciążeniem
- Wytrzymała (opcjonalna) osłona przeciwpyłowa umożliwiająca praktycznie bezpyłową pracę oraz miękkie rękojeści podwyższające komfort operatora
- Szybko działający hamulec zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund – idealne podczas pracy w ciasnych przestrzeniach
- Wyłącznik bezpieczeństwa – wyłącznik bezpieczeństwa zintegrowany w rękojeści, aby podwyższyć komfort i bezpieczeństwo
Aplikacje
- Cięcie stali, betonu i muru
- Szlifowanie zgrubne oraz wykańczanie metalu, betonu i muru
- Usuwanie powłok z cementu i jastrychu
- Renowacja fug