Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22 (125 mm)
Nowy produktProdukt #r13009534
Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym, sterowaniem SensTech oraz zaawansowanymi zabezpieczeniami tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Średnica: 125 mm
- Masa korpusu urządzenia: 2 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także szlifierka kątowa, AG 6D lub Nuron
Właściwości
- Niewielkich rozmiarów, ale mocna, akumulatorowa szlifierka kątowa 125 mm opracowana do najcięższych operacji cięcia, wykańczania i szlifowania
- Więcej cięć z jednego ładowania – wykonaj więcej pracy z jednego akumulatora dzięki połączeniu silnika bezszczotkowego i dłuższej żywotności akumulatorów Nuron
- Najlepszy stosunek mocy do ciężaru – podwójna prędkość cięcia, ale taka sama waga jak w przypadku poprzednich szlifierek akumulatorowych Hilti
- Innowacyjna ergonomia – wąska rękojeść, wyłącznik bezpieczeństwa aktywowany dotykiem, a nie komponentem mechanicznym, zapewniają większy komfort i łatwość manewrowania
- Zaawansowane zabezpieczenia – nowy system ATC 3D – system aktywnej kontroli momentu obrotowego, aby lepiej zabezpieczyć szlifierkę kątową przed odrzutem w dowolnym kierunku
Aplikacje
- Cięcie prętów zbrojeniowych, rur i arkuszy blach
- Usuwanie spoin, wykonywanie nacięć, szlifowanie, usuwanie zadziorów i wykańczanie powierzchni metalowych
- Cięcie i szlifowanie betonu, muru, dachówek lub kamienia

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.