Szlifierka kątowa AG 115-S
Nowy produktProdukt #r2328145
Smukła szlifierka kątowa 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) z bocznym wyłącznikiem, do tarcz o średnicy maks. 115 mm
- Średnica: 115 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2 kg
- Maks. głębokość cięcia: 24 mm
Udostępnij
Właściwości
- Mocny silnik 850 W (700 W)
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia łatwiejszy dostęp do ciasnych miejsc
- Wygodna i łatwa w użyciu
- Konstrukcja zapewniająca wysoki komfort pracy — mniejsze zmęczenie podczas dłuższej pracy
- Łatwe wymienianie szczotek oraz serwisowanie
Aplikacje
- Cięcie i szlifowanie metali
- Sporadyczne stosowanie do cięcia i szlifowania podłoży mineralnych
- Głównie zastosowania wykończeniowe

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi AG 100/115-7/-8 (S/D) (03), Japoński, Niemiecki, Turecki, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Grecki, Bułgarski, Serbski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Koreański, Włoski, Francuski, Chorwacki, Węgierski, [ 6.3 MB ]