Szlifierka oscylacyjna WFE 450-E
Nowy produktProdukt #r2085
Sieciowa szlifierka mimośrodowa z okrągłą tarczą
- Średnica tarczy szlifującej: 150 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.2 kg
- Zakres częstotliwości drgań: 10000 - 20000 obr./min
Udostępnij
Właściwości
- Ergonomiczna konstrukcja – zapewniająca najwyższy komfort pracy w każdej pozycji
- Dokładne prowadzenie i wygoda obsługi
- Różne rękojeści w zależności od zastosowania – nisko położona, "okalająca" rękojeść odpowiednia do szlifowania wykończeniowego oraz dodatkowa, wbudowana rękojeść
- Miękkie, wyściełane rękojeści
- Urządzenie wyposażone jest w technologię Hilti Smart Power, która dostosowuje moc wyjściową do szlifowanego materiału – zapewniając stałą wydajność szlifowania oraz chroniąc silnik przed przeciążeniem
Aplikacje
- Szlifowanie drewna miękkiego i twardego oraz wszystkich tworzyw drewnopochodnych
- Wszystkie materiały z drewna i tworzyw drewnopochodnych
- Szlifowanie farb i lakierów
- Szlifowanie utwardzonych wypełniaczy i materiałów szpachlowych
- Szlifierka mimośrodowa do drewna spełniająca najwyższe wymagania w zakresie: obsługi, ergonomii, wydajności oraz jakości

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.