Szlifierka oscylacyjna do drewna WFO 280
Nowy produktProdukt #r934
Szlifierka oscylacyjna do drewna, o regulowanej prędkości i obniżonym poziomie wibracji, do efektywnego szlifowania dużych powierzchni
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.8 kg
- Zakres częstotliwości drgań: 10000 - 20000 obr./min
- Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A: 81 dB (A)
Udostępnij
Właściwości
- Niski poziom wibracji
- Większa wydajność szlifowania, dokładne prowadzenie i komfortowa obsługa
- Technologia Hilti Smart Power zapewnia niezmiennie wysoką wydajność szlifowania
- Wbudowana elektronika sterująca: płynna regulacja prędkości szlifowania, umożliwia wybór prędkości optymalnej dla danego materiału podłoża
- Specjalnie dostosowany system odsysający
Aplikacje
- Szlifowanie dużych powierzchni
- Precyzyjne wykańczanie szlifowanej powierzchni
- Do szlifowania drewna
- Szlifowanie drewna miękkiego i twardego oraz wszystkich tworzyw drewnopochodnych
- Wszystkie materiały z drewna i tworzyw drewnopochodnych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.