Akumulatorowy pilnik taśmowy GFB 6X-22
Nowy produktProdukt #r13250332
Akumulatorowy pilnik taśmowy ze zmienną prędkością oraz dłuższym czasem pracy akumulatora do szlifowania i wykańczania metalowych elementów rurowych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A: 81 dB (A)
- Trójosiowa wartość wibracji przy szlifowaniu kątowym (ah, AG): 3.2 m/s²
Udostępnij
Klienci wyszukali także pilnik taśmowy, GFB 6X lub Nuron
Właściwości
- Precyzyjna kontrola prędkości w zakresie od 4,3 do 9,5 m/s – wysokich prędkości można użyć do szybkiego usuwania materiałów, a niższe pomogą Ci uzyskać doskonale wypolerowane powierzchnie ze stali nierdzewnej
- Zwiększony komfort i wygoda pracy – smukła rękojeść, odpowiednio wyważony i wyłącznik blokujący zapewniają precyzję obróbki metali
- Uniwersalność – używaj tego akumulatorowego pilnika taśmowego z czterema różnymi ramionami oraz pasami ściernymi/wykończeniowymi Hilti lub innych marek
- Beznarzędziowa wymiana paska – minimalizacja czasu spędzonego na wymianie materiałów ściernych
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia do obróbki metalu dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, materiałom ściernym klasy Premium oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Szlifowanie zgrubne – skutecznie usuwa szwy spawalnicze, zadziory, rdzę, resztki powłok malarskich lub naloty w trudno dostępnych miejscach
- Szlifowanie precyzyjne – wykańczanie powierzchni ze stali węglowej i stali nierdzewnej, aby uzyskać gładki, jednorodny i atrakcyjny wygląd
- Wykańczanie powierzchni – usuwanie rys z powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej
- Połysk lustrzany – polerowanie stali nierdzewnej do uzyskania połysku lustrzanego
- Nadaje się do stosowania ze stalą nierdzewną/węglową, aluminium, miedzią, mosiądzem i tytanem

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.