Szlifierka kątowa AG 230-20D
Nowy produktProdukt #r4705513
Szlifierka kątowa 2000 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do cięcia i szlifowania metalu, do tarcz o średnicy maks. 230 mm
- Średnica: 230 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 5.26 kg
- Maks. głębokość cięcia: 68 mm
Klienci wyszukali także Tarcza korundowa, szlifierka wielofunkcyjna, Szlifierka 230, Tarcza korundowa lub Szlifierka kątowa
- Regulowana rękojeść boczna o trzech położeniach zapewniająca pewny, bezpieczny chwyt podczas pracy w każdej pozycji
- Wyłącznik bezpieczeństwa wymagający użycia kilku palców, a tym samym minimalizujący zagrożenia podczas pracy
- Blokada wrzeciona pozwalająca na szybką i łatwą wymianę tarczy
- Szczotki węglowe – o dużej żywotności oraz łatwe do wymiany na budowie
- Szlifowanie spoin oraz przygotowywanie metalu
- Cięcie i szlifowanie stali oraz materiałów mineralnych

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.