Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22
Nowy produktProdukt #r13275507
Wkrętarko-wiertarka dużej mocy wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), o zaawansowanej ergonomii i do uniwersalnego wiercenia i wkręcania w drewnie i metalu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 65 Nm (przypadek miękki), 85 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 490 obr./min; Bieg 2: 2000 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 2 - 13 mm
Klienci wyszukali także wkrętarka, bestseller, SF 6, wiertarka lub Nuron
- Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka o dużej prędkości skonstruowana aby oszczędzać Twój czas przy każdym wierconym otworze lub wkręcanym wkręcie
- Bezprzewodowa wydajność – wierć i wkręcaj dłużej z jednego ładowania, ze stałą wysoką prędkością, dzięki akumulatorom Nuron i silnikowi bezszczotkowemu
- Wytrzymały – w pełni metalowy uchwyt narzędziowy, silnik bezszczotkowy i zoptymalizowany system chłodzenia w celu uzyskania większej wytrzymałości podczas intensywnego użytkowania w trudnych warunkach na budowie
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapobiega obracaniu się narzędzia w przypadku zakleszczenia się wiertła, a lampka LED w podstawie narzędzia zapewnia wyraźne oświetlenie obszaru roboczego
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi (maks. średnica 32 mm)
- Wycinanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic (maks. średnica 127 mm)
- Szybkie wiercenie otworów w metalu, z dużym momentem obrotowym (maks. średnica 13 mm)
- Wkręcanie wkrętów do drewna o dużej średnicy
- Szybkie wkręcanie wkrętów samowiercących w metal (maks. średnica 6,3 mm)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.