Wiertnica diamentowa DD 150-U
Nowy produktProdukt #r9021697
Uniwersalny system do wiercenia diamentowego z ręki lub ze statywu, do otworów o średnicy maks. 160 mm (6-1/4")
- Zakres średnic: 8 - 162 mm
- Materiał podłoża: Beton, Żelbet, Asfalt, Kamień
- Tryb pracy: System wiercenia ręcznego lub mocowany na statywie
Udostępnij
Klienci wyszukali także wiercenie diamentowe, wiertnice, bestseller lub wiertnica
Właściwości
- Wysoka wydajność silnika i wytrzymała 3-biegowa przekładnia zapewniająca optymalną prędkość wiercenia
- Rękojeść boczna regulowana w pełnym zakresie, z wbudowanymi funkcjami odprowadzania pyłu i wody
- Wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym z cyfrową poziomnicą, przekładnią, regulacją mocy, zaawansowaną statystyką użytkowania oraz zrozumiałymi komunikatami serwisowymi
- Łączność Bluetooth z systemem zasilania wodą WMS 100
- Statystyki użytkowania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Hilti Connect
Aplikacje
- Wiercenie ze statywu na mokro przepustów w betonie na rury, korytka kablowe i przewody oraz przy montażu balustrad i barier
- Wiercenie na mokro z ręki w celu osadzania wielkośrednicowych kotew i prętów zbrojeniowych
- Wiercenie na sucho z ręki w murze pod przepusty dla rur w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz przy montażu kominów i pieców


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.