Powłoka ogniochronna CP 673
Nowy produkt UltimateProdukt #r3080
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 30 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 100 °C
Udostępnij
Klienci wyszukali także do kabli, bestseller, coating, farba lub Powłoka ogniochronna
Właściwości
- Dobre właściwości użytkowe – łatwe do malowania
- Elastyczna, szybkoschnąca powłoka , tworzy rozciągliwą warstwę ochronną
- Powłoka jednowarstwowa – oszczędność kosztów pracy w porównaniu do powłok wielowarstwowych
- Szeroki zakres aprobaty
- Grubość powłoki po wyschnięciu 0,7 mm – oszczędność kosztów materiału nawet do 30% w porównaniu do powłok wielowarstwowych
Aplikacje
- Stałe uszczelnienie niewypełnionych otworów, kabli, korytek kablowych, rur niepalnych i palnych w średnich lub dużych otworach w ścianach i stropach
- Przejścia pojedyncze lub kombinowane
- Idealne do dużych otworów
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.