Kotwa wklejana HIT-RE 500 V4
Nowy produktProdukt #r12560055
Najwytrzymalsza iniekcyjna żywica epoksydowa, certyfikowana do wklejania prętów zbrojeniowych i wykonywania zakotwień do dużych obciążeń
- Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Drewno, Niektóre kamienie naturalne
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, BZS/uderzeniowy, DIBt, ETA
- Przenoszenie obciążeń sejsmicznych: Tak
Udostępnij
Klienci wyszukali także kotwa chemiczna, bestseller, żywica, pręty lub klej
Właściwości
- Najwyższa nośność oraz metoda projektowania zgodna z normami dla praktycznie wszystkich połączeń betonu z betonem i stali z betonem – ocena ETA dla kotwienia obejmująca kategorie sejsmiczne C1 i C2 sejsmiczne oraz ETA dla prętów zbrojeniowych obejmująca warunki pożaru i obciążeń sejsmicznych
- Pierwsza zaprawa epoksydowa kwalifikowana zgodnie z EAD 332402-00-0601 do połączeń betonu z betonem – sztywne połączenia mogą być teraz projektowane i wykonywane przy użyciu wklejanych prętów zbrojeniowych bez łączenia na długości zgodnie z najnowszą metodą projektowania TR069
- Nadaje się do najtrudniejszych warunków na budowie – może być stosowana nawet w otworach wierconych diamentowo, wilgotnych lub podwodnych (w zależności od specyfikacji i aprobat pręta), przy bardzo głębokich iniekcjach, dużych średnicach i w temperaturach do -5°C
- Zwiększona siła wiązania w najbardziej wymagających zastosowaniach – takich jak beton spękany i warunki obciążeń sejsmicznych C2
- Łatwiejsze specyfikowanie i zamawianie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering do projektowania połączeń stopy i oprogramowania PROFIS Rebar do projektowania połączeń betonu z betonem zgodnie z EC2, TR069 lub metodą projektowania Hilti
Aplikacje
- Połączenia konstrukcyjne z wklejanymi prętami zbrojeniowymi (np. przedłużenia płyt, połączenia ze ścianami/słupami, schody, słupami, fundamenty itp.)
- Renowacje konstrukcji budynków, mostów i innych obiektów infrastrukturalnych oraz modernizacje i wzmacnianie betonowych elementów konstrukcyjnych
- Kotwienie stalowych połączeń konstrukcyjnych (np. profile stalowe, belki itp.)
- Mocowanie konstrukcyjnych płyt podstawy, w tym w betonie spękanym i trudnych warunkach sejsmicznych
- Mocowanie w kamieniu naturalnym i drewnie, w tym drewnie klejonym (GLT) i płytach wielowarstwowych (CLT) z drewna świerkowego, sosnowego lub jodłowego.

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.