Elementy mocujące X-ENP MX do metalowych poszyć (magazynkowane)
Nowy produkt UltimateProdukt #r6229
Magazynkowane gwoździe do mocowania metalowych poszyć do konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków DX
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także osadzak, Taśma z gwoździami, Kołki do osadzaka, bestseller lub Gwóźdź
Właściwości
- Znacznie szybszy i bezpieczniejszy system w porównaniu do spawania
- Całkowicie radełkowany wierzchołek zapewnia najpewniejsze mocowanie
- Wysokie granice zastosowania – możliwość stosowania na stali o minimalnej grubości 6 mm (1/4")
- Sprawdzony system posiadający międzynarodowe aprobaty techniczne w zakresie zamocowań dachowych i ściennych
- Nie wymaga nawiercania nawet na grubej stali
Aplikacje
- Mocowanie poszycia metalowego do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") w celu utworzenia konstrukcji zespolonej
- Mocowanie metalowego poszycia dachu do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") – osadzak do pokryć dachowych
- Mocowanie metalowego poszycia do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") przy pokrywaniu ścian


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.