Młot wyburzeniowy TE 700-AVR SDS-Max
Nowy produktProdukt #r5005
Wydajny młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do dłutowania w betonie i murze przy dużych obciążeniach, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
- Kierunek pracy: Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-Y (SDS Max)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 7.9 kg
Klienci wyszukali także kucie, bestseller, młot udarowy, podkuwanie lub wyburzanie
- Optymalny stosunek wydajności do ciężaru, gwarantujący wysoką produktywność podczas prac wyburzeniowych
- Aktywny system tłumienia wibracji AVR sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Innowacyjny bezszczotkowy silnik (brak konieczności wymiany szczotek) wydłuża okres między przeglądami serwisowymi i żywotność urządzenia
- Przycisk redukcji mocy dla lepszego efektu w kruchych materiałach
- Opcjonalny układ odsysania TE DRS-B odprowadza do 95% pyłu
- Dłutowanie w murze i betonie
- Usuwanie tynków
- Usuwanie płytek ze ścian i podłóg
- Dłutowanie korekcyjne – drzwi i okna
- Groszkowanie (tzn. gradowanie gładkich powierzchni)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.