Płyta ogniochronna CP 673
Nowy produktProdukt #r58691
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 0 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 100 °C
Udostępnij
Klienci wyszukali także bestseller, płyty ogniowe lub wełna
Właściwości
- Wstępnie powlekana płyta umożliwia natychmiastowe użycie
- Silne wiązanie powłoki na płycie ograniczające pękanie i rozwarstwianie podczas ciecia
- Szeroki zakres aprobaty
- Powłoka dymoszczelna
- Możliwość rozbudowy przejścia
Aplikacje
- Stałe uszczelnienie niewypełnionych otworów, kabli, korytek kablowych, rur niepalnych i palnych w średnich i dużych otworach w ścianach i stropach
- Przejścia pojedyncze lub kombinowane
- Idealna do dużych otworów
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- CP 673- deklaracja KDWU (KOT wyd. 6, zabezpieczanie przejść instalacyjnych i szynoprzewodów), Polski, [ 129.8 kB ]
- CP 673- deklaracja KDWU (KOT wyd. 2 zabezpieczanie szczelin), Polski, [ 130.2 kB ]
- CP 673- KOT wyd. 6 (zabezpieczanie przejść instalacyjnych i szynoprzewodów), Polski, [ 5.2 MB ]
- CP 673- KOT wyd. 2 (zabezpieczanie szczelin), Polski, [ 2 MB ]