TE 1000-AVR Młot wyburzeniowy TE-S
Nowy produktProdukt #r9672135
Uniwersalny młot dłutujący do wyburzania posadzek i dłutowania w nich oraz sporadycznych pracach w ścianach (z uniwersalnym przewodem zasilającym)
- Kierunek pracy: Podłoga, Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-S
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 12.5 kg
Klienci wyszukali także do posadzek, wykuwanie, dłutowanie, bestseller lub wyburzanie
- Duża uniwersalność – symetryczna konstrukcja ułatwiająca wyburzanie stropów oraz ergonomiczna rękojeść boczna do sporadycznego dłutowania w ścianach
- Bezszczotkowy silnik SR i trzy odseparowane komory smarowania wydłużają okres między przeglądami serwisowymi i żywotność narzędzia
- Wyjątkowo niskie wartości drgań narzędzia, dzięki zastosowaniu innowacyjnego aktywnego systemu tłumienia wibracji (AVR) Hilti.
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów zasilających na budowie.
- Opcjonalny system odsysania zwiercin TE DRS-B, który odprowadza do 95% pyłu drobnego
- Intensywne prace wyburzeniowe w betonie i konstrukcjach murowanych (do wysokości bioder)
- Renowacje podłóg wszelkiego rodzaju
- Usuwanie płytek, groszkowanie i zagęszczanie
- Dłutowanie korekcyjne i prace wykończeniowe (drzwi i okna)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.