REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Filtr

1050 Produkty dla "MT-C".

undefined


Description
Strzemię stalowe długie
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Lina stalowa z wstępnie zamontowaną śrubą oczkową i regulowanym zamkiem do zawieszania instalacji na betonie i stali
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
undefined
Description
Nakrętka sześciokątna ze stali nierdzewnej (A4) zgodna z normą DIN 934
Wymagana klasa materiału
A2, A4
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Ekonomiczna kotwa stropowa z łbem z gwintem zewnętrznym
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Warunki środowiskowe
Wewnątrz, warunki suche
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
undefined
Description
Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z wielokrotnym gwintem wewnętrznym)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
undefined
Description
Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z gwintem zewnętrznym)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
undefined


Description
Tarcza szlifierska premium do metali
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna
Klasa produktu
Premium
Rodzaj ziarna
Tlenek aluminium
undefined
Description
Ocynkowana galwanicznie nakrętka sześciokątna ze stali klasy 8 zgodna z normą DIN 934
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Zakres obciążeń
Zastosowania średnie
undefined
Description
Ocynkowany galwanicznie tłumik do zastosowań, w których występują obciążenia ściskające
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Odporność całkowita
Wpływ światła słonecznego, czynników atmosferycznych i środowiska naturalnego
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Zestaw końcówek do nitów do mocowania nitów ze stali, aluminium i stali nierdzewnej za pomocą nitownicy akumulatorowej RT 6-22 (zestaw zawiera nity 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm)
Brak danych technicznych
undefined
Description
Wspornik kątowy do konsol systemu MM
Grubość materiału
2,5 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Typ łba wkrętu
Łeb wpuszczony
Rodzaj uchwytu
PH 2
Magazynkowane
Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 1, Tak, pasują do magazynka do wkrętów SD-M 2
undefined
Description
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do uniwersalnych zamocowań do aluminium w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Aluminium
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
undefined
Zastosowanie
Kraty pomostowe
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
undefined
Description
Kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla zamocowań zlicowanych w betonie (stal węglowa, łeb wpuszczony)
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany)
undefined
Description
Ocynkowane galwanicznie adaptery redukcyjne gwintowane do łączenia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych o różnych średnicach
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Zakres obciążeń
Zastosowania średnie
undefined
Description
Najwytrzymalsza kotwa wkręcana do szybszego stałego mocowania w betonie (stal węglowa, łeb z gwintem zewnętrznym)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
undefined
Description
Ocynkowana ogniowo obejma strzemionowa do montażu dwustronnego w przypadku mocowania równocześnie maksymalnie 3 kabli
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Najlepsze wiertła koronowe w zestawie obejmującym średnice 6 mm, 8 mm i 10 mm
Materiał podłoża
Aluminium
Końcówki mocujące
6-kątny
Rodzaj urządzenia
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
undefined
Description
Aluminiowa konsola do poziomego mocowania drewnianych listew
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined


Description
Profil o kształcie omega do pierwszej warstwy podkonstrukcji
Szerokość
110 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Grubość materiału
2,5 mm
undefined


Description
Profil L do montażu poziomego lub pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined


Description
Profil T do montażu pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined


Description
Profil do systemu dwuwarstwowego poziomego-pionowego
Długość
6000 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Grubość materiału
2,5 mm
undefined
Description
Podkładka izolacji termicznej do oddzielenia konsoli od powierzchni podłoża
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined
Description
Ocynkowana galwanicznie płyta podstawy z dwoma śrubami, do mocowania dwóch uchwytów pręta gwintowanego przy użyciu jednej kotwy
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
undefined
Description
Najwytrzymalsze wiertło do otworów pod puszki; do wiercenia rdzeniowego w murze o małej/średniej twardości (końcówka mocująca M16/M24)
Materiał podłoża
Aluminium
Warunki pracy
Na sucho
Segmenty spawane laserowo
Tak
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
undefined
Description
Najwytrzymalsza demontowalna kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla odporności ogniowej, obciążeń sejsmicznych i osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4, łeb wpuszczony)
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
               Produkty z tej grupy, co do zasady, przenoszą obciążenia sejsmiczne.
               Dla produktów z tej grupy opublikowano klasyfikację odporności ogniowej.
undefined
Description
Profil do wypełniania szczelin panelu
Szerokość
110 mm
Długość
6000 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined
Description
Profil wentylacyjny zapewniający przepływ powietrza przez fabrycznie wykonane otwory
Grubość
30 mm
Długość
6000 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined
Description
Listwa spoinowa do zakrywania spoiny między dwoma pionowymi panelami
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined
Description
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna) do uniwersalnych zamocowań do stali w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Aluminium
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
undefined
Description
Płyta podstawy ze stali nierdzewnej (A4) do małych obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych metrycznych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
undefined
Description
Łącznik przesuwny
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
undefined
Description
Kołek gwintowany do mocowania krat pomostowych i blachy ryflowanej do stali
Materiał podłoża
Aluminium
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
undefined
Description
Kołnierze dociskowe do pił ściennych DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E i DS TS32/LP32
Rodzaj akcesoriów
Kołnierze
undefined
Description
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-SM do wierteł o średnicach od 24 mm (15/16") do 162 mm (6 3/8")
Rodzaj akcesoriów
Kołnierze
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
undefined


Description
Ocynkowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Zaślepka szyny do zakrywania końców szyn montażowych Hilti MM
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Kołek gwintowany wkręcany (stal węglowa z powłoką wielowarstwową – zabezpieczenie antykorozyjne porównywalne z ocynkiem ogniowym) do mocowania krat pomostowych do stali, w środowiskach średnio korozyjnych
Materiał podłoża
Aluminium
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
undefined
Description
Moduł wymienny X (z końcówką szybkomocującą Hilti BL) – długość 430 mm
Końcówki mocujące
6-kątny
Zastosowanie z (globalne)
DD 350-CA, DD 500-CA, DD 200
Długość robocza
432 mm
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
undefined
Description
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-S do wierteł koronowych o średnicach od 8 mm (5/16") do 87 mm (3-7/16")
Rodzaj akcesoriów
Kołnierze
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
undefined
Description
Kołek gwintowany wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do mocowania krat pomostowych do aluminium w środowiskach wysoce korozyjnych
Materiał podłoża
Aluminium
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Materiał
Stal nierdzewna dupleks (1.4462)
undefined


Description
Ocynkowany ogniowo pojedynczy łącznik dźwigarów do mocowania stalowych płytek podstawy MIQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: Klamra dźwigara 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba w kształcie U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
undefined
Description
Aluminiowa konsola pozioma
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Szerokość
110 mm
Grubość
30 mm
undefined
Description
Aluminiowa konsola pozioma z matą termoizolacyjną
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
5 mm
undefined
Description
Profil do zamykania paneli narożnych
Grubość
30 mm
Szerokość
110 mm
Długość
6000 mm
undefined
Description
Szyna pozioma do montażu kaset
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined
Description
Profil podporowy do łączenia konstrukcji aluminiowych i drewnianych
Długość
85 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined


Description
Wieszak stropowy (DX-Kwik)
Zastosowanie
Kraty pomostowe
Materiał
Stal nierdzewna dupleks (1.4462)
Materiał podłoża
Aluminium
undefined
Description
Nakrętka samozabezpieczająca do montażu przy użyciu prętów kotew HAS-U w warunkach obciążeń zmęczeniowych
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
undefined
Description
Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania prętów gwintowanych do belek stalowych z gwintem wewnętrznym
Rodzaj materiału podłoża
Stal
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Profil do wypełniania szczelin panelu
Grubość
30 mm
Długość
6000 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
undefined
Description
Zestaw narzędzi w walizce zawierający wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy zgrzewarką do kołków Hilti
Zastosowanie
Kraty pomostowe
Certyfikaty
CE
Zakres temperatur pracy
5° C - 40° C
undefined
Description
Ocynkowany wieszak montażowy do blachy trapezowej bez izolacji akustycznej
Rodzaj materiału podłoża
Stal
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Ocynkowane obejmy typu U do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
undefined


Description
Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn MM do różnych materiałów podłoża
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Ocynkowany łącznik kątowy płaski 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Klasa produktu
Premium
undefined


Description
Ocynkowany, fabrycznie zmontowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
undefined
Description
Moduł wymienny X (z końcówką mocującą BS 1-1/4") – długość 430 mm
Końcówki mocujące
6-kątny
Długość robocza
432 mm
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]
841 - 900 z 1050 produktów